Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSK12 PP |
CSK15 PP |
NATV6 PP |
NATV17 PP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Matériau de la bague interne/externe | Matériau de l'élément de roulement | Guidage axial | Cage | Conception | Bague extérieure | Ressorts à comprimer | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | Version | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | Roue libre à aiguilles avec roulement | Bague extérieure non moletée | Ressorts acier | - | -10 à +70°C | 38.0 | Rainure de clavette dans les bagues intérieure et extérieure | ||
17.20 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | Roue libre à aiguilles avec roulement | Bague extérieure non moletée | Ressorts acier | - | -10 à +70°C | 46.0 | Rainure de clavette dans les bagues intérieure et extérieure | ||
7.30 € | 1 | 4 jours | 6 | 19 | Acier | Acier | Avec guidage axial | Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet | - | Surface extérieure sphérique | - | Joint à lèvre des deux côtés | -20 à +120°C | 21.0 | - | ||
12.37 € | 1 | 4 jours | - | - | Acier | Acier | Avec guidage axial | Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet | - | Surface extérieure sphérique | - | Joint à lèvre des deux côtés | -20 à +120°C | 147.0 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Matériau de la bague interne/externe
Matériau de l'élément de roulement
Guidage axial
Cage
Conception
Bague extérieure
Ressorts à comprimer
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Version
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles