Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NNF5020 PPVC3
Largeur B(mm) | 67 | Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Rangée double |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Sans. Roulement complémentaire complet | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Conception | Roulement fixe | Plage de température | -20 à +80°C |
Poids(g) | 3700.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série PPVC3, le numéro d'article est le suivant: NNF5020 PPVC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NNF5020 PPVC3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Propriétés optionnelles