Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K81112 TN
Référence pièce
|
---|
K81112 TN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Matériau de l'élément de roulement | Réglage angulaire | Cage | Jeu | Bague interne | Lubrification | Sens de fonctionnement | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.10 € | 1 | 4 jours | - | - | 7.5 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 80.0 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série TN, le numéro d'article est le suivant: K81112 TN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K81112 TN.
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Jeu
Bague interne
Lubrification
Étanchéité
Type
Largeur B(mm)
Matériau de la bague interne/externe
Précision (JIS)
Matériau de l'élément de roulement
Réglage angulaire
Cage
Sens de fonctionnement
Gamme de produits
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
81211 TN |
81213 TN |
81214 TN |
K81124 TN |
K81126 TN |
K81130 TN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Matériau de l'élément de roulement | Réglage angulaire | Cage | Jeu | Bague interne | Lubrification | Sens de fonctionnement | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.10 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 568.0 | ||
43.71 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 721.0 | ||
51.48 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 768.0 | ||
39.10 € | 1 | 4 jours | - | - | 11 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 283.0 | ||
52.23 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 373.0 | ||
62.67 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 422.0 |