Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STO30
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Guidage axial | Sans guidage axial |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en tôle acier | Bague extérieure | Surface extérieure sphérique | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 308.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Galets-supports, le numéro d'article est le suivant: STO30.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STO30.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles