Galets-supports série PP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NATV12 PP

Référence pièce
NATV12 PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

44.62 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 12 D.E. D(Ø) 32 Matériau de la bague interne/externe Acier
Matériau de l'élément de roulement Acier Guidage axial Avec guidage axial Cage Sans. Roulement à aiguilles complémentaire complet
Bague extérieure Surface extérieure sphérique Étanchéité Joint à lèvre des deux côtés Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 78.0

Vous vous trouvez sur la page de Galets-supports série PP, le numéro d'article est le suivant: NATV12 PP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NATV12 PP.

Assistance technique