Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1204 ETN9 |
1205 ETN9 |
2201 ETN9 |
2204 ETN9 |
2209 ETN9 |
6204 ETN9 |
6305 ETN9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.87 € | 1 | 12 jours | Grade 0 | - | - | 7316576620485 | - | -30 to +120 °C | 111.0 | ||
21.71 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | - | 7316576620850 | - | -30 to +120 °C | 136.0 | ||
31.77 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | - | 7316576622212 | - | -30 to +120 °C | 52.0 | ||
27.29 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | - | 7316576621864 | - | -30 to +120 °C | 131.0 | ||
50.30 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | - | - | 7316576620546 | - | -30 to +120 °C | 533.0 | ||
20.76 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | Single Row | Non isolé électriquement | 7316576628511 | Sans flasque/gorge | -20 à +120°C | 93.0 | ||
30.47 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | Single Row | Non isolé électriquement | 7316570361629 | Sans flasque/gorge | -20 à +120°C | 210.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Isolé électriquement
EAN
Bague extérieure
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles