Roulements à billes série ETN9C3H

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6204 ETN9C3H

Référence pièce
6204 ETN9C3H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

21.37 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316571076959
Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 95.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série ETN9C3H, le numéro d'article est le suivant: 6204 ETN9C3H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6204 ETN9C3H.

Assistance technique