Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1315 K.C3 |
1317 K.C3 |
2222 K.C3 |
2310 K.C3 |
2312 K.C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
267.86 € | 1 | 17 jours | 7316576605536 | 3510.0 | ||
374.60 € | 1 | 4 jours | 7316576605611 | 4880.0 | ||
604.25 € | 1 | 4 jours | 7316571482200 | 6854.0 | ||
112.24 € | 1 | 4 jours | 7316576608766 | 1600.0 | ||
183.43 € | 1 | 4 jours | 7316570017601 | 2530.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles