Roulements à billes série K.E-2RS1TN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2206 K.E-2RS1TN
2210 K.E-2RS1TN
2211 K.E-2RS1TN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

39.68 €

1 17 jours 7316577039873260.0

60.68 €

1 4 jours 7316577312082569.0

75.67 €

1 4 jours 7316577041418783.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -30 à +100°C

Assistance technique