Roulements à billes série MA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16048 MA
61830 MA
61832 MA
61848 MA
61852 MA
61868 MA
61880 MA
61938 MA
61944 MA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

2,089.48 €

1 4 jours 731657704362714371.0

453.50 €

1 4 jours 73165766130051363.0

503.65 €

1 4 jours 73165766130121443.0

998.88 €

1 4 jours 73165766105924588.0

1,180.35 €

1 4 jours 73165770937384927.0

2,313.57 €

1 4 jours 731657712175211330.0

5,649.82 €

1 17 jours 731657709369120700.0

1,104.50 €

1 4 jours 73165770954045250.0

1,236.50 €

1 4 jours 73165766394567982.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique