Référence fabricant: 6208 N
Marque: SKF
Prix: 29.90 €
Délai de livraison: 17 jours
EAN: 7316570402308
Poids: 347.0 g
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6208 N
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Grooved | Précision (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | With Outer Ring | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -20 à +150°C |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série N, le numéro d'article est le suivant: 6208 N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6208 N.
Configurer
Propriétés de base
Type
EAN
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
6212 N |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | EAN | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
62.07 € | 1 | 17 jours | 7316570378252 | 754.0 |