Roulements à billes série -RS1C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6305 -RS1C3

Référence pièce
6305 -RS1C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.76 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316571370545
Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Joint d´étanchéité frottant d'un côté Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 220.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série -RS1C3, le numéro d'article est le suivant: 6305 -RS1C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6305 -RS1C3.

Assistance technique