Roulements à billes série TN9C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
108 TN9C3
6002 TN9C3
6201 TN9C3
6204 TN9C3
6205 TN9C3
6206 TN9C3
6305 TN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) Nombre de rangées de bagues de roulement Isolé électriquement EAN Bague extérieure Plage de température Poids
(g)

23.65 €

1 17 jours Grade 0--7316570017342--30 to +120 °C12.0

8.56 €

1 17 jours Grade 5Single RowNon isolé électriquement7316570544480Sans flasque/gorge-20 à +120°C28.0

6.27 €

1 17 jours Grade 5Single RowNon isolé électriquement7316570580013Sans flasque/gorge-20 à +120°C34.0

9.65 €

1 17 jours Grade 5Single RowNon isolé électriquement7316577729972Sans flasque/gorge-20 à +120°C98.0

18.48 €

1 17 jours Grade 5Single RowNon isolé électriquement7316570490527Sans flasque/gorge-20 à +120°C118.0

31.22 €

1 17 jours Grade 6Single RowNon isolé électriquement7316570297522Sans flasque/gorge-20 à +120°C187.0

16.02 €

1 17 jours Grade 6Single RowNon isolé électriquement7316570593440Sans flasque/gorge-20 à +120°C211.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté Étanchéité Sans, roulement ouvert

Assistance technique