Roulements à billes série VA201

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6003 VA201
6204 VA201
6209 VA201
6215 VA201
6305 VA201
6307 VA201
6310 VA201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

35.31 €

1 17 jours Grade 5731657111098139.0

32.03 €

1 7 jours Grade 57316577740830101.0

58.98 €

1 17 jours Grade 67316570359824410.0

167.25 €

1 12 jours Grade 073165708656461165.0

52.15 €

1 17 jours Grade 67316570579420220.0

58.52 €

1 17 jours Grade 67316570291490455.0

138.77 €

1 17 jours Grade 673165701096411060.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -40 to +250 °C

Assistance technique