Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6004 -ZC3 |
6201 -ZC3 |
6203-ZC3 |
6208-ZC3 |
6209 -ZC3 |
6211 -ZC3 |
6212 -ZC3 |
6310 -ZC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.35 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571364780 | 67.0 | ||
6.56 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571367132 | 36.0 | ||
7.92 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571367293 | 63.0 | ||
24.81 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571369105 | 357.0 | ||
30.88 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571369211 | 409.0 | ||
37.67 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571369433 | 600.0 | ||
52.62 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571369549 | 773.0 | ||
55.75 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571366227 | 1059.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Couvercle d'un côté |
Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles