Roulements à billes série -ZC4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6208 -ZC4
6209 -ZC4
6212 -ZC4
6308-ZC4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

27.35 €

1 17 jours 7316571505909364.0

33.72 €

1 17 jours 7316570367744410.0

57.45 €

1 17 jours 7316570674453783.0

36.32 €

1 17 jours 7316570312928618.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 6 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Couvercle d'un côté Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique