Roulements à billes série -ZZC3GJN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6009 -ZZC3GJN
6202 -ZZC3GJN
6206 -ZZC3GJN
6212 -ZZC3GJN
626 -ZZC3GJN
6300 -ZZC3GJN
6303 -ZZC3GJN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

36.63 €

1 17 jours Grade 67316571541235245.0

10.53 €

1 12 jours Grade 5731657153142747.0

21.53 €

1 7 jours Grade 67316571541242205.0

80.45 €

1 12 jours Grade 67316571553788808.0

8.53 €

1 17 jours Grade 573165715777608.0

12.27 €

1 17 jours Grade 5731657153382758.0

15.47 €

1 12 jours Grade 57316571534404112.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Couvercle de chaque côté
Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique