Roulements à billes série -ZZC3WT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6004-ZZC3WT
6205-ZZC3WT
6207 -ZZC3WT
6214 -ZZC3WT
6302 -ZZC3WT
6308 -ZZC3WT
6312-ZZC3WT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

11.70 €

1 4 jours -731657154764068.0

16.08 €

1 17 jours Grade 57316571005409131.0

28.62 €

1 17 jours Grade 67316571310640293.0

89.28 €

1 4 jours -73165718967791116.0

11.90 €

1 4 jours -731657129473584.0

58.12 €

1 17 jours Grade 67316570279405635.0

143.90 €

1 4 jours Grade 073165712919181734.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Couvercle de chaque côté
Plage de température -40 à +160°C

Assistance technique