Roulements à billes série -ZZGJN (608-ZZGJN)

Roulements à billes série -ZZGJN 608-ZZGJN

Détails du produit:

Référence fabricant: 608-ZZGJN

Marque: SKF

Prix: 8.70

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Précision (JIS): Grade 5

EAN: 7316571577500

Poids: 12.0 g


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

608-ZZGJN

Référence pièce
608-ZZGJN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

8.70 €

1 12 jours Grade 5731657157750012.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Couvercle de chaque côté
Plage de température -30 à +150°C

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série -ZZGJN, le numéro d'article est le suivant: 608-ZZGJN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 608-ZZGJN.

Variantes de ce produit

Référence pièce
6205 -ZZGJN
6206 -ZZGJN
6207 -ZZGJN
6208-ZZGJN
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

16.08 €

1 12 jours Grade 57316571533780131.0

21.53 €

1 7 jours Grade 67316571549668201.0

28.62 €

1 12 jours Grade 67316571549743290.0

37.53 €

1 12 jours Grade 67316571549989367.0

Assistance technique