Roulements rigides à billes série 2RS1C3GJN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6007 -2RS1C3GJN
6012-2RS1C3GJN
6015 -2RS1C3GJN
6206 -2RS1C3GJN
6210-2RS1C3GJN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

25.13 €

1 12 jours Grade 67316571574066154.0

70.23 €

1 17 jours Grade 67316571555096414.0

108.75 €

1 4 jours Grade 07316571548616651.0

24.52 €

1 12 jours Grade 67316571535036200.0

61.33 €

1 17 jours Grade 67316571573373459.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Joints frottant des deux côtés
Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique