Roulements rigides à billes série 2RS1NR (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6309 -2RS1NR

Référence pièce
6309 -2RS1NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

74.35 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Type de bague externe Grooved Précision (JIS) Grade 6
Bague externe With Outer Ring Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316571051246 Étanchéité Joints frottant des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 862.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RS1NR, le numéro d'article est le suivant: 6309 -2RS1NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6309 -2RS1NR.

Assistance technique