Roulements rigides à billes série 2RSL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6200 -2RSL

Référence pièce
6200 -2RSL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.40 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316571823881
Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Joint d´étanchéité non frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 32.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RSL, le numéro d'article est le suivant: 6200 -2RSL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6200 -2RSL.

Assistance technique