Roulements rigides à billes série 2RZTN9HC5C3WT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6007-2RZTN9HC5C3WT

Référence pièce
6007-2RZTN9HC5C3WT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

163.93 €

1 12 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial légèrement augmenté EAN 7316571543840 Étanchéité Joint d´étanchéité non frottant des deux côtés
Plage de température -40 à +160°C Poids(g) 137.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série 2RZTN9HC5C3WT, le numéro d'article est le suivant: 6007-2RZTN9HC5C3WT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6007-2RZTN9HC5C3WT.

Assistance technique