Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NUKR40
Référence pièce
|
---|
NUKR40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Fixation axiale | Rangées de billes | Cage | EAN | Diamètre intérieur (mm) | Lubrification et entretien | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) | Bague excentrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.03 € | 1 | 4 jours | Bague externe sphérique | 40 | 58 | Six pans creux | - | Sans, roulement rouleaux jointifs | 9008745709203 | 18 | Relubrification possible sans restriction | Surface extérieure sphérique | - | 242.0 | Sans bague excentrique |
Loading...
Matériau | JIS-SUJ (acier pour roulements) | Joint d’étanchéité | Joint non frottant des deux côtés |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Galets suiveurs, le numéro d'article est le suivant: NUKR40.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NUKR40.
Configurer
Propriétés de base
Rangées de billes
Plage de température
Type
Type de rouleau
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur de rouleau b(mm)
Fixation axiale
Cage
EAN
Diamètre intérieur(mm)
Lubrification et entretien
Bague extérieure
Poids(g)
Bague excentrique
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
361207 |
NUKR72 |
NUKRE62 |
NUKRE72 |
NUKRE80 |
NUKRE90 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type de rouleau | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur de rouleau b (mm) | Fixation axiale | Rangées de billes | Cage | EAN | Diamètre intérieur (mm) | Lubrification et entretien | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) | Bague excentrique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.04 € | 1 | 4 jours | Bague externe cylindrique | 80 | 17 | - | Roulement à une rangée | Cage en tôle acier | 9008745142284 | 35 | - | Surface extérieure cylindrique | -20 à +120°C | 430.0 | - | ||
71.48 € | 1 | 4 jours | Bague externe sphérique | 72 | 80 | Six pans creux | - | Sans, roulement rouleaux jointifs | 9008745727627 | 24 | Relubrification possible sans restriction | Surface extérieure sphérique | - | 1020.0 | Sans bague excentrique | ||
77.83 € | 1 | 4 jours | Bague externe sphérique | 62 | 80 | Six pans creux | - | Sans, roulement rouleaux jointifs | 9008745709333 | 28 | Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert) | Surface extérieure sphérique | - | 824.0 | Avec bague excentrique | ||
85.47 € | 1 | 4 jours | Bague externe sphérique | 72 | 80 | Six pans creux | - | Sans, roulement rouleaux jointifs | 9008745727658 | 28 | Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert) | Surface extérieure sphérique | - | 1050.0 | Avec bague excentrique | ||
106.56 € | 1 | 4 jours | Bague externe sphérique | 80 | 100 | Six pans creux | - | Sans, roulement rouleaux jointifs | 9008745727672 | 35 | Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert) | Surface extérieure sphérique | - | 1670.0 | Avec bague excentrique | ||
122.20 € | 1 | 4 jours | Bague externe sphérique | 90 | 100 | Six pans creux | - | Sans, roulement rouleaux jointifs | 9008745732478 | 30 | Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert) | Surface extérieure sphérique | - | 2000.0 | Avec bague excentrique |