Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6206 C2
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 6 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial réduit | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 7316571400822 |
Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -20 à +150°C |
Poids(g) | 193.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série C2, le numéro d'article est le suivant: 6206 C2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6206 C2.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles