Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.39 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316577058294 | 49.0 | ||
9.18 € | 1 | 12 jours | Grade 5 | 7316576676628 | 56.0 | ||
14.50 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316576676673 | 125.0 | ||
76.65 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316570671599 | 837.0 | ||
154.76 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316570829198 | 1168.0 | ||
256.73 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316577737687 | 2486.0 | ||
2.76 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571364667 | 18.0 | ||
12.46 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316571365008 | 255.0 | ||
15.75 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570299410 | 22.0 | ||
84.09 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316576639173 | 353.0 | ||
180.84 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576636943 | 549.0 | ||
19.00 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316576681387 | 590.0 | ||
23.62 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316571369570 | 755.0 | ||
382.90 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576618833 | 7644.0 | ||
538.65 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576621390 | 10099.0 | ||
811.85 € | 1 | 4 jours | - | 7316574209002 | 13300.0 | ||
4.10 € | 1 | 12 jours | Grade 5 | 7316571370330 | 79.0 | ||
21.53 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316571374710 | 817.0 | ||
73.02 € | 1 | 12 jours | Grade 0 | 7316571367781 | 2487.0 | ||
189.11 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571367965 | 5653.0 | ||
460.70 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576619786 | 7972.0 | ||
605.56 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576625763 | 12455.0 | ||
797.82 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316571731216 | 15150.0 | ||
963.05 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316574528622 | 20550.0 | ||
1,135.39 € | 1 | 17 jours | - | 7316572473054 | 22910.0 | ||
26.08 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577068798 | 270.0 | ||
43.94 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577650733 | 400.0 | ||
89.24 € | 1 | 12 jours | Grade 0 | 7316576621161 | 1538.0 | ||
104.77 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576621185 | 1888.0 | ||
125.00 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576621208 | 2299.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles