Galets de came Rouleaux d’appui série X (NUKR72 X)

Galets de came Rouleaux d’appui série X NUKR72 X

Détails du produit:

Référence fabricant: NUKR72 X

Marque: NKE BEARINGS

Prix: 78.57

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

D.E. du rouleau D: 72 Ø

Largeur de rouleau b: 80 mm

EAN: 9008745727634

Diamètre intérieur: 27 mm

Lubrification et entretien: Relubrification possible sans restriction


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NUKR72 X

Référence pièce
NUKR72 X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Lubrification et entretien Poids
(g)
Bague excentrique

78.57 €

1 4 jours 7280900874572763427Relubrification possible sans restriction1020.0Sans bague excentrique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe cylindrique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Fixation axiale Six pans creux
Cage Sans, roulement rouleaux jointifs Bague extérieure Surface extérieure cylindrique Joint d’étanchéité Joint labyrinthe des deux côtés

Vous vous trouvez sur la page de Galets de came Rouleaux d’appui série X, le numéro d'article est le suivant: NUKR72 X.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NUKR72 X.

Variantes de ce produit

Référence pièce
NUKR80 X
NUKRE40 X
NUKRE80 X
NUKRE90 X
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Lubrification et entretien Poids
(g)
Bague excentrique

100.30 €

1 4 jours 80100900874572764130Relubrification possible sans restriction1960.0Sans bague excentrique

49.08 €

1 4 jours 4058900874570928922Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)258.0Avec bague excentrique

117.10 €

1 4 jours 80100900874572768935Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)1670.0Avec bague excentrique

134.38 €

1 4 jours 90100900874572769635Relubrification possible (trou de lubrification radial couvert)2410.0Avec bague excentrique

Assistance technique