Roulements rigides à billes série MAC3B20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

6224 MAC3B20

Référence pièce
6224 MAC3B20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

796.25 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement EAN 7316570863833
Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 6512.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série MAC3B20, le numéro d'article est le suivant: 6224 MAC3B20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6224 MAC3B20.

Assistance technique