Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6202 -ZZC3WT
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 7316571227481 |
Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Couvercle de chaque côté | Plage de température | -40 à +160°C |
Poids(g) | 47.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série ZZC3WT, le numéro d'article est le suivant: 6202 -ZZC3WT.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6202 -ZZC3WT.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles