Roulements à billes à auto-alignement série E-2RS1TN9C3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2210 E-2RS1TN9C3
2307 E-2RS1TN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

60.68 €

1 4 jours 7316571623610582.0

76.95 €

1 4 jours 7316577739810700.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -30 à +100°C

Assistance technique