Roulements à billes à auto-alignement série K

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1218 K
1315 K
2316 K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

172.64 €

1 17 jours 73165766054372480.0

267.86 €

1 17 jours 73165766055293502.0

394.48 €

1 4 jours 73165701871995600.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique