Roulements à billes à auto-alignement série K.E-2RS1TN9C3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2210 K.E-2RS1TN9C3

Référence pièce
2210 K.E-2RS1TN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

64.31 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté
EAN 7316577061454 Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -30 à +100°C
Poids(g) 569.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à auto-alignement série K.E-2RS1TN9C3, le numéro d'article est le suivant: 2210 K.E-2RS1TN9C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2210 K.E-2RS1TN9C3.

Assistance technique