Roulements à billes à auto-alignement série K.ETN9

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1210 K.ETN9
2209 K.ETN9
2216 K.ETN9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

45.95 €

1 17 jours 7316576625060492.0

56.15 €

1 17 jours 7316576620553528.0

150.25 €

1 4 jours 73165770325151910.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial normal
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 to +120 °C

Assistance technique