Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PAS25180 P11
Matériau | Au plomb | Diamètre intérieur(mm) | 180 | Diamètre extérieur(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 2.46 | Lubrification et entretien | Sans entretien, pour applications à sec | Plage de température | -200 à +280°C |
Poids(g) | 1915.0 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles