Référence fabricant: FY15 FM
Marque: SKF
Prix: 35.17 €
Délai de livraison: 17 jours
Unité de roulement, type: Type à embase carrée
Nombre de trous: 4
Diamètre extérieur: 76 mm
Largeur: 39.1 mm
GTIN/EAN: 7316570940121
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FY15 FM
Référence pièce
|
---|
FY15 FM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unité de roulement, type | Nombre de trous | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.17 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | 4 | 76 | 39.1 | 7316570940121 | 470 |
Loading...
Matériau du corps de l'unité | Fonte | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Fixation | Collier de verrouillage excentré |
---|---|---|---|---|---|
Plage de température | -20 à +120°C | Version | Version standard |
Vous vous trouvez sur la page de Type applique série FM, le numéro d'article est le suivant: FY15 FM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FY15 FM.
Configurer
Propriétés de base
Type
Unité de roulement, type
Nombre de trous
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
GTIN/EAN
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FY17 FM |
FYTB15 FM |
FYTB17 FM |
FYTB30 FM |
FYTB35 FM |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Unité de roulement, type | Nombre de trous | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.29 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | 4 | 76 | 39.1 | 7316571010601 | 415 | ||
31.27 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | 2 | - | - | 7316570084498 | 365 | ||
31.50 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | 2 | - | - | 7316577732439 | 352 | ||
43.45 € | 1 | 12 jours | [Autres] Type à applique ovale | 2 | - | - | 7316577654786 | 853 | ||
50.75 € | 1 | 12 jours | [Autres] Type à applique ovale | 2 | - | - | 7316577732675 | 1197 |