Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FY1.15/16 TF |
FY12 TF |
FY15 TF |
FY17 TF |
FYTB3/4 TF |
FYTB15 TF |
FYTB45 TF |
FYTBK25 TF |
FYTBK35 TF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Unité de roulement, type | Matériau du corps de l'unité | Matériau de l'élément de roulement | Nombre de trous | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | GTIN/EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.98 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | Fonte | Acier | 4 | 143 | 66.6 | 7316577748744 | 2336 | ||
27.32 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | Fonte | Acier | 4 | 76 | 32.9 | 7316570081602 | 425 | ||
28.12 € | 1 | 17 jours | Type à embase carrée | Fonte | Acier | 4 | 76 | 32.9 | 7316570947854 | 410 | ||
27.77 € | 1 | 4 jours | Type à embase carrée | Fonte | Acier | 4 | 76 | 32.9 | 7316570181982 | 395 | ||
33.37 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Fonte | Acier | 2 | - | - | 7316570338812 | 440 | ||
27.46 € | 1 | 12 jours | [Autres] Type à applique ovale | Fonte | Acier | 2 | - | - | 7316570576641 | 345 | ||
58.74 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Fonte | Acier | 2 | - | - | 7316577031846 | 1812 | ||
28.19 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Résine | Acier inoxydable | 2 | - | - | 7316570453256 | 290 | ||
41.46 € | 1 | 17 jours | [Autres] Type à applique ovale | Résine | Acier inoxydable | 2 | - | - | 7316570267358 | 627 |
Loading...
Fixation | Tiges filetées | Plage de température | -20 à +120°C | Version | Version standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
Unité de roulement, type
Matériau du corps de l'unité
Matériau de l'élément de roulement
Nombre de trous
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
GTIN/EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles