Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PAW32 P10
Matériau | Au plomb | Diamètre intérieur(mm) | 32 | Diamètre extérieur(mm) | 54 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur(mm) | 1.5 | Lubrification et entretien | Sans entretien, pour applications à sec | Plage de température | -200 à +280°C |
Poids(g) | 16.0 | EAN | 4028977661433 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles