• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Type (type Y) série série KF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SYJ50 KF

Référence pièce
SYJ50 KF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

77.84 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps de l'unité Fonte Matériau de l'élément de roulement Acier Fixation Manchon de serrage
Plage de température -20 à +120°C GTIN/EAN 7316570078411 Poids(g) 2602

Vous vous trouvez sur la page de Type (type Y) série série KF, le numéro d'article est le suivant: SYJ50 KF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SYJ50 KF.

Assistance technique