Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3309 B-2ZTV
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 100 | Largeur B(mm) | 39.7 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
EAN | 9008745140594 | Joint d’étanchéité | Couvercle des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Poids(g) | 1300.0 | Configuration | Version standard | Angle de contact | 32 degrés |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à contact oblique / à double rangées / 3309 / 2Z / Cage Plastique / série B2ZTV / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 3309 B-2ZTV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3309 B-2ZTV.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles