• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Roulements à bille axial rainure profonde/ direction simple/ 51110 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51110

Référence pièce
51110
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

15.47 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 D.I. d(φ) 50
Diamètre extérieur D(φ) 70 Largeur B(mm) 14 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en tôle acier EAN 9008745143663 Plage de température -30 à +150°C
Poids(g) 160.0 Réglage angulaire Angle fixe Sens de fonctionnement Roulement simple effet
Gamme de produits Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s)

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à bille axial rainure profonde/ direction simple/ 51110 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 51110.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51110.

Assistance technique