Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / 2RSR / 2RSR / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6017 -2RSR
61810-2RSR
61900 -2RSR
61903 -2RSR
61904 -2RSR
62213 -2RSR
62302 -2RSR
62308 -2RSR
63000 -2RSR
63007 -2RSR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

50.43 €

1 4 jours 85130229008745154447900.0

25.63 €

1 4 jours 50657900874516142150

6.82 €

1 4 jours 10226900874516428610

7.70 €

1 4 jours 17307900874516465110

9.18 €

1 4 jours 20379900874516481140

69.77 €

1 4 jours 651203190087451796241396.0

9.40 €

1 4 jours 1542179008745180880110.0

41.57 €

1 4 jours 4090339008745181207890

7.90 €

1 4 jours 102612900874518403130

14.95 €

1 4 jours 3562209008745184451210

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Joints frottants des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique