Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / 2RSR / 2RSRC3 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6015-2RSRC3
6020 -2RSRC3
61920-2RSRC3
62206 -2RSRC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

35.77 €

1 4 jours 75115209008745153747640

73.97 €

1 4 jours 1001502490087451554991250.0

147.10 €

1 4 jours 100140209008745166464830.0

13.75 €

1 4 jours 3062209008745179105240

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée simple
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial légèrement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Joints frottants des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique