Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2204 -2RSTVC3 |
2206 -2RSTVC3 |
2208 -2RSTVC3 |
2210-2RSTVC3 |
2212 -2RSTVC3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.95 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 18 | 9008745708107 | 140 | ||
26.64 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 20 | 9008745708381 | 250.0 | ||
35.63 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 23 | 9008745708398 | 490.0 | ||
45.03 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 23 | 9008745708411 | 600 | ||
65.36 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 28 | 9008745737626 | 1100.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Joint d’étanchéité | Joints frottants des deux côtés | Plage de température | -30 à +100°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles