Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6003 -2Z |
609 -2Z |
6221 -2Z |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | 4 jours | 17 | 35 | 10 | 9008745147913 | 37.0 | ||
1.93 € | 1 | 4 jours | 9 | 24 | 7 | 9008745159435 | 15.0 | ||
153.27 € | 1 | 4 jours | 105 | 190 | 36 | 9008745179594 | 3730.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Joint d’étanchéité | Couvercle des deux côtés | Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles