Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
7321 BECBTVP
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | D.I. d(φ) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre extérieur D(φ) | 225 | Largeur B(mm) | 49 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple |
Matériau de l'élément de roulement | Acier | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
EAN | 9008745203008 | Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -20 à +120°C |
Poids(g) | 9500.0 | Configuration | Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X | Angle de contact | 40 degrés |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles