Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / BTV / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
4203 BTV
4213 BTV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

15.30 €

1 4 jours 174016900874514287198.0

81.12 €

1 4 jours 651203190087451431441600.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Rangée double
Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique