Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / C3 / ROULEMENTS NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1205 C3
1311 C3
16022 C3
61911 C3
61926 C3
61940 C3
6221 C3
6226 C3
6307 C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement Isolé électriquement EAN Bague extérieure Plage de température Poids
(g)

15.80 €

1 4 jours Qualité 0255215--9008745737398--30 à +150°C140

64.23 €

1 4 jours Qualité 05512029--9008745102233--30 à +150°C1600.0

77.36 €

1 4 jours Qualité 011017019Rangée simpleNon isolé électriquement9008745103902Sans flasque/gorge-20 à +150°C1460.0

27.12 €

1 4 jours Qualité 0558013Rangée simpleNon isolé électriquement9008745165764Sans flasque/gorge-20 à +150°C210

259.34 €

1 4 jours Qualité 013018024Rangée simpleNon isolé électriquement9008745166693Sans flasque/gorge-20 à +150°C1700

610.63 €

1 4 jours Qualité 020028038Rangée simpleNon isolé électriquement-Sans flasque/gorge-20 à +150°C7400.0

124.63 €

1 4 jours Qualité 010519036Rangée simpleNon isolé électriquement9008745179648Sans flasque/gorge-20 à +150°C3700.0

220.84 €

1 4 jours -13023040Rangée simpleNon isolé électriquement-Sans flasque/gorge-20 à +150°C6220.0

7.74 €

1 4 jours Qualité 0358021Rangée simpleNon isolé électriquement9008745187650Sans flasque/gorge-20 à +150°C457

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Diamètre Alésage cylindrique
Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert

Assistance technique