Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16022 C3
Référence pièce
|
---|
16022 C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.36 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 110 | 170 | 19 | Rangée simple | Non isolé électriquement | 9008745103902 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 1460.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Diamètre | Alésage cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes à rainure profonde / rangée simple / C3 / ROULEMENTS NKE, le numéro d'article est le suivant: 16022 C3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16022 C3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Précision (JIS)
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Isolé électriquement
EAN
Bague extérieure
Plage de température
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1205 C3 |
1311 C3 |
61911 C3 |
61926 C3 |
61940 C3 |
6221 C3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Précision (JIS) | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Isolé électriquement | EAN | Bague extérieure | Plage de température | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.80 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 25 | 52 | 15 | - | - | 9008745737398 | - | -30 à +150°C | 140 | ||
64.23 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 55 | 120 | 29 | - | - | 9008745102233 | - | -30 à +150°C | 1600.0 | ||
27.12 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 55 | 80 | 13 | Rangée simple | Non isolé électriquement | 9008745165764 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 210 | ||
259.34 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 130 | 180 | 24 | Rangée simple | Non isolé électriquement | 9008745166693 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 1700 | ||
610.63 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 200 | 280 | 38 | Rangée simple | Non isolé électriquement | - | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 7400.0 | ||
124.63 € | 1 | 4 jours | Qualité 0 | 105 | 190 | 36 | Rangée simple | Non isolé électriquement | 9008745179648 | Sans flasque/gorge | -20 à +150°C | 3700.0 |