Roulement à billes auto-alignant / à double rangées / K / Roulements NKE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1217 K
2218 K
2320 K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

95.79 €

1 4 jours 851502890087451012983100.0

177.80 €

1 4 jours 901604090087451110513300.0

603.90 €

1 4 jours 10021573900874573409013100.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Acier Précision (JIS) Qualité 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Diamètre Alésage conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique