Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2206 K.2RSTV |
2207 K.2RSTV |
2210 K.2RSTV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.64 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 20 | 9008745737527 | 250.0 | ||
30.72 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 23 | 9008745737534 | 400 | ||
45.03 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 23 | 9008745737589 | 600 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Acier | Précision (JIS) | Qualité 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
Joint d’étanchéité | Joints frottants des deux côtés | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles